Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UC-B30 - Crestron Flex Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC
UC-B30 - Crestron Flex Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC
UC-B30 - Crestron Flex Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC
UC-B30 - Crestron Flex Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC

    UC-B30 - Crestron Flex Small Room Conference System with Video Soundbar and ASUS® Mini PC

    Google-Übersetzung,

    Das UC-B30-Z Crestron Flex Tisch- und Wandkonferenzsystem bietet eine Videokonferenzlösung für kleine Räume zur Verwendung mit Microsoft Teams® und Zoom Rooms™ Software. Es unterstützt einzelne oder zwei Videodisplays 1 (nicht im Lieferumfang enthalten) und verfügt über einen Tisch-Touchscreen, eine intelligente Soundbar und Kamera, eine UC-Halterung, einen PoE-Injektor und Kabel.

    Native Microsoft Teams®- und Zoom Rooms™-Softwareerfahrung

    Das UC-B30-Z-System verfügt über die Konferenzsoftware Microsoft Teams und Zoom Rooms, die Audio- und Videokonnektivität für eine einfache Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung von Inhalten ermöglicht.

    Intuitive Benutzeroberfläche
    Mit einem großen 10,1 Zoll (257 mm) großen kapazitiven Touchscreen-Display bietet der Crestron® Tabletop-Touchscreen (TS-1070) eine hervorragende Konferenzsteuerung in Besprechungsräumen, Huddle Spaces und Vorstandsbüros. Der Touchscreen bietet auch eine optionale Steuerung von Raumbeleuchtung, Jalousien, Thermostaten und anderen Geräten. 2

    Vereinfachte Bereitstellung
    Die UC-Halterungsbaugruppe bietet vormontierte Komponenten auf einer montagefertigen Halterung, um die Installation zu vereinfachen. Die Anordnung kann an einer Wand montiert oder an der Rückseite der Anzeigevorrichtung angebracht werden.

    Hochauflösende Videokonferenzen mit beeindruckendem Audio
    Hochwertige Lautsprecher, Mikrofone und digitale Signalverarbeitung liefern eine außergewöhnliche Vollduplex-Freisprechleistung der Crestron UC-Videokonferenz-Soundbar und -Kamera (UC-SB1-CAM-FLEX). Die integrierte Konferenzkamera erfasst den Raum in HD 1080p-Videoauflösung und mit einem ultraweiten diagonalen Sichtfeld von 150°.

    Sicherheit auf Unternehmensniveau
    Crestron Flex ist eine Unternehmenslösung, die ideal für den Masseneinsatz in Unternehmen, Universitäten, medizinischen, militärischen oder staatlichen Einrichtungen jeder Größe geeignet ist.

    Einfache Bereitstellung und Geräteverwaltung
    Der XiO Cloud-Service ist ein Cloud-basierter IoT-Bereitstellungsservice (separat erhältlich), der es Installateuren und IT-Managern ermöglicht, Tausende von Geräten einfach bereitzustellen und zu verwalten. Der XiO Cloud-Dienst ermöglicht Systemwarnungen, Netzwerkverwaltung und -bereitstellung sowie die Kopplung eines Steuergeräts mit der UC Engine des Systems. Systemaktualisierungen werden durch die Windows®-Softwareaktualisierung gesteuert.

    Premium-Level-Support
    Crestron Flex Care ist ein optionaler Abonnementservice, der sich automatisch jährlich verlängert und rund um die Uhr technischen Live-Support aus der Ferne, eine erweiterte fünfjährige Garantie auf Crestron®-Hardware, beschleunigten Vorabaustausch und einen ermäßigten Preis für Vor-Ort-Support bietet.

    Bereitstellungsressourcen
    Sehen Sie sich die Crestron Flex Pre-Deployment Checklist an, um bei der Planung Ihrer Crestron Flex-Installation zu helfen.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Front‑of‑room video conferencing solution for Microsoft Teams® and Zoom Rooms™ software
      • Native Microsoft Teams and Zoom Rooms touch screen UI provides a consistent, simple user experience with one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains a 10.1 in. tabletop touch screen, smart soundbar and camera, UC bracket assembly, and PoE injector— just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
      • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)

      UC-B30-T

      UC-B30-Z

      UC-B30-T-WM

      UC-B30-Z-WM

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-UC-B30-Conference-System-Kits
    • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
    • ProduktgruppeUnified Communications
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit