Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAROS SB-200-P-B - Saros® Sound Bar 200, Powered
SAROS SB-200-P-B - Saros® Sound Bar 200, Powered
SAROS SB-200-P-B - Saros® Sound Bar 200, Powered
SAROS SB-200-P-B - Saros® Sound Bar 200, Powered

    SAROS SB-200-P-B - Saros® Sound Bar 200, Powered

    4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Saros® SB-200-P ist eine Stereo-Soundbar, die entwickelt wurde, um eine verbesserte Audioleistung für einen Flachbildschirm zu bieten. Seine nach vorne gerichteten Breitbandlautsprecher bieten eine Verbesserung gegenüber den kleinen, nach hinten gerichteten Lautsprechern, die für viele Anzeigegeräte typisch sind. Die mit der Soundbar mitgelieferte Halterung ermöglicht die Befestigung an einer Wandfläche, oder das Gerät kann auf einem Regal unter oder über dem Display platziert werden.

    Die eingebaute Verstärkung ermöglicht den direkten Anschluss an den Line-Pegel-Audioausgang des Anzeigegeräts oder an den Ausgang eines Audiovorverstärkers, Umschalters, Mischpults, TV-Tuners, Codecs oder Crestron DM®-Empfängers.[1] Der Verstärker schaltet sich automatisch ein, wenn ein Audioeingangssignal erkannt wird, und schaltet sich aus, wenn mehrere Minuten lang kein Signal erkannt wird.

    Die SAROS SB-200-P Soundbar eignet sich ideal für die Verwendung mit dem Crestron RL® 2 Group Collaboration System und anderen Unified Communications- und Videokonferenzsystemen. Es eignet sich gleichermaßen gut für den Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Räumen oder öffentlichen Bereichen in Hotels, Restaurants, Museen, medizinischen Zentren, Flughäfen, Bürogebäuden oder Wohnhäusern.

    MERKMALE

    Zusammenfassung der Funktionen
    Hochwertige, vollbereichsverstärkte Stereo-Soundbar
    Liefert verbesserte Klangqualität und Leistung für die Verwendung mit jedem Flachbildschirm
    Kann an einer Wand befestigt oder auf einem Regal platziert werden
    Symmetrischer oder unsymmetrischer Stereo-Audioeingang mit Line-Pegel [1]
    Unsymmetrisches Stereo-Audiokabel im Lieferumfang enthalten
    Schaltet sich automatisch ein und aus
    100 bis 240 Volt Wechselstrom

    Anmerkungen:
    1. Das SAROS SB-200-P hat einen festen Eingangspegel. Es muss an eine Audioquelle mit einstellbarem Audioausgangspegel angeschlossen werden.

    Spezifikation
    • Features & Performance
      Woofers: (2) 3 inch (76 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      Passive Radiators: (2) 3 x 4-3/8 inch (76 x 112 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      Tweeters: (2) 1 inch (25 mm) polyester dome
      Amplifier Power: 20 Watts per channel, stereo
      Frequency Response: 100 Hz to 20 kHz (±3 dB)
      Output Sensitivity: 83 dB SPL @ 1 meter, both channels driven @ 1 Watt each
      Input Sensitivity: 0.75 Vrms per channel for full rated output
      Go To Sleep Time: 20 minutes (±5 minutes) with no signal present
      Wake Threshold: 5 mV (±2 mV) typical

      Connectors
      BALANCED AUDIO INPUTS:
      (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block;
      Balanced stereo line-level audio input [1];
      Maximum Input Level: 0.85 Vrms;
      Input Impedance: 10k Ohms
      UNBALANCED AUDIO INPUTS:
      (2) RCA connectors, female;
      Unbalanced stereo line-level audio input [1];
      Maximum Input Level: 0.85 Vrms;
      Input Impedance: 10k Ohms;
      NOTE: Right-angle plugs may be required for wall mount applications. A 59 inch (150 cm) right-angle RCA to straight RCA stereo cable is included.
      100-240V~50/60Hz 50W:
      (1) IEC 60320 C8 main power inlet;
      Mates with removable power cord, included

      Controls & Indicators
      100-240V~50/60Hz 50W: (1) Rocker switch, turns main power on or off
      PWR: (1) Blue LED, indicates the main power switch is turned on

      Power Requirements
      Main Power: 50 Watts (500 mA maximum) @ 100-240 Volts AC, 50/60 Hz

      Environmental
      Temperature: 41° to 104° F (5° to 40° C)
      Humidity: 10% to 90% RH (non-condensing)

      Construction
      Enclosure: Plastic housing with perforate metal grille, black
      Mounting: Freestanding or wall mount (bracket included)

      Dimensions
      Height: 4.18 in (106 mm)
      Width: 40.60 in (1031 mm)
      Depth: 2.78 in (71 mm);
      2.96 in (76 mm) with wall mount bracket
      Weight: 7.8 lb (3.6 kg)

      Notes:
      1. The SAROS SB-200-P has a fixed input level. It must be connected to an audio source equipped with adjustable audio output level.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-SAROS-SB-200-P-B
    • ProduktfamilieAudio
    • ProduktgruppeSpeakers - Commercial
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.18
    • Breite (Inches)40.6
    • Tiefe (Inches)2.78
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)7.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit