Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TST-902 - Wireless Touch Screen
TST-902 - Wireless Touch Screen

    TST-902 - Wireless Touch Screen

    Google-Übersetzung,
    Der Crestron® TST-902 Wireless Touch Screen ist ein fortschrittlicher Wireless-Controller, der entwickelt wurde, um ultimative Leistung, Zuverlässigkeit und Anpassbarkeit für die Steuerung einer Vielzahl von Technologien in Unternehmen, Behörden, Klassenzimmern oder High-End-Heimumgebungen zu bieten. Sein dünnes Design im Tablet-Stil ist einfach zu halten und lässt sich mühelos zwischen tragbarer und stationärer Tisch- oder Wandmontage wechseln.[1] Seine wiederaufladbare Batterie mit großer Kapazität ermöglicht einen Betrieb von mehreren Stunden oder Tagen zwischen den Ladevorgängen. Dual-Mode-Drahtlosleistung mit Roaming-Fähigkeit gewährleistet zuverlässige Konnektivität in einer gewerblichen Einrichtung oder Luxusresidenz. Mit einem kontrastreichen kapazitiven 8,7-Zoll-Touchscreen mit Smart Graphics® ermöglicht der TST-902 eine vollständig anpassbare Steuerung von Medienpräsentations- und Telekonferenzsystemen, Beleuchtung und Jalousien, HLK und BMS, Heimkino und einer Vielzahl anderer Technologien. Zusätzliche erweiterte Funktionen umfassen die Möglichkeit, jede Funktion mit Sprachbefehlen zu steuern, Full-Motion-Streaming-Videos von Kameras und anderen Quellen anzuzeigen und im Internet zu surfen.[2,3] Smart Graphics® Crestron-Touchscreens verwenden Smart Graphics, um den ultimativen Benutzer zu bedienen Erfahrung und den ultimativen Wert, indem es die Erstellung dynamisch reichhaltiger Benutzeroberflächen mit unglaublicher Effizienz und beispielloser Funktionalität ermöglicht. Mit Smart Graphics können Programmierer schnell flüssige gestengesteuerte Steuerungen, animiertes Feedback, umfangreiche Metadaten, eingebettete Apps und Widgets sowie Full-Motion-Videos integrieren, um ein äußerst fesselndes und ultra-intuitives Touchscreen-Erlebnis zu schaffen. Crestron Smart Graphics bietet diese Verbesserungen und mehr: Cool aussehende grafische Schaltflächen, Schieberegler, Knöpfe und Anzeigen, die intuitiv und unterhaltsam zu verwenden sind Kinetische Effekte, um das Gefühl von Realismus zu verstärken, mit Listen und Symbolleisten, die im Handumdrehen mit Schwung scrollen Fingerspitze Drag-and-Drop-Objekte, die einrasten und eine einfache Möglichkeit zum Wechseln von Quellen bieten Dashboard-Widgets zum Personalisieren des Touchscreens mit Uhren, Wetter, Nachrichten und anderen Informationen [2] Ein stromsparender Bildschirmschoner, der die Anzeige von Zeit, Temperatur und andere Textinhalte bei reduzierter Helligkeit Anpassbare Themen, die für jeden Benutzer, jedes Ereignis oder jede Jahreszeit ein völlig anderes Erscheinungsbild ermöglichen Vollständig entwickelte SmartObjects®, die eine ausgeklügelte Steuerung komplexer Geräte mit minimalem Programmieraufwand ermöglichen Ein konsistentes Erscheinungsbild über mehrere Touchscreens in verschiedenen Größen Spracherkennung Manche Dinge sind leichter gesagt als getan, warum also nicht einfach sagen, was Sie wollen, und Crestron es für Sie tun lassen? Mit der integrierten Spracherkennung bietet der TST-902 die Möglichkeit, gesprochene Befehle zu verwenden, um praktisch alles zu steuern. Die Spracherkennung kann verwendet werden, um Geräte schnell ein- oder auszuschalten, eine Lichtszene auszuwählen, einen bestimmten Medientitel oder eine Wiedergabeliste auszuwählen und abzuspielen, eine Telefonkonferenz einzuleiten oder ein Passwort einzugeben. Sagen Sie einfach einen Befehl und Crestron erledigt den Rest.[2,3] Video-Streaming Die leistungsstarke Video-Streaming-Funktion macht es möglich, Überwachungskameras und andere Videoquellen direkt auf dem Touchscreen anzuzeigen. Die native Unterstützung für H.264- und MJPEG-Formate ermöglicht es dem TST-902, Live-Streaming-Videos von einer IP-Kamera, einem Streaming-Encoder (Crestron CEN-NVS200, DM-TXRX-100-STR oder ähnliches [4]) oder a DigitalMedia™-Umschalter.[3] Web-Browsing Mit seinem integrierten Webbrowser bietet das TST-902 schnellen Zugriff auf Online-Programmführer und andere webbasierte Dienste auf Knopfdruck, was eine verbesserte Touchscreen-Steuerung von DVRs und anderen Geräten ermöglicht, ohne dass Sie einen in die Hand nehmen müssen separates Tablet oder Smartphone. Wenn ein Gerät über einen Webbrowser gesteuert oder verwaltet werden kann, kann es über das TST-902 in das Crestron-System integriert werden. Natürlich kann der Webbrowser auch verwendet werden, um einfach im Internet zu surfen, Online-Videos anzusehen und sich in sozialen Medien zu informieren.[2,3] Multi-Touch-Unterstützung Der kapazitive Touchscreen des TST-902 bietet erweiterte Möglichkeiten zum Durchsuchen von Webseiten mit Multi-Touch-Gesten. Bildschirmtastatur Eine mehrsprachige Bildschirmtastatur ermöglicht die schnelle Eingabe von Passwörtern, URLs und Textsuchen. Audio-Feedback Benutzerdefinierte Audiodateien können auf das TST-902 geladen werden, um den Touchscreen-Grafiken mit personalisierten Sounds, Tasten-Feedback und Sprachansagen eine weitere Dimension hinzuzufügen. Dual-Mode Wireless Um die ultimative Leistung und Funktionalität von drahtlosen Touchscreens zu liefern, verwendet das TST-902 eine Kombination aus Crestron Extended Range 2,4 GHz RF (ER) und drahtlosen Wi-Fi®-Technologien. Extended Range RF (erforderlich) – Die primäre Funktionalität wird über die drahtlose Crestron ER-Kommunikation (Extended Range) unterstützt, die eine nahtlose Touchscreen-Steuerung mit echter Rückmeldung bietet. Ein einziges ER-Gateway [4] ermöglicht eine äußerst zuverlässige drahtlose Leistung mit einer Reichweite von bis zu 60 m (200 Fuß) in Innenräumen.[5] Die Roaming-Fähigkeit ermöglicht eine noch größere Abdeckung mit bis zu acht ER-Gateways. Wi-Fi (optional) – Während das TST-902 nur mit ER-Drahtlos betrieben werden kann, können erweiterte Drahtlosfunktionen wie Video-Streaming, Spracherkennung, Surfen im Internet und dynamische Grafiken nur unterstützt werden, wenn sowohl ER als auch Wi-Fi zusammen verwendet werden ( Dualmodus). Die von Crestron verbesserte drahtlose Wi-Fi-Leistung erreicht eine bemerkenswerte omnidirektionale Abdeckung von 15 m (50 Fuß) in Innenräumen.[5] Für Wi-Fi-Netzwerke mit mehreren Zugangspunkten unterstützt der TST-902 die Fähigkeit, die Kommunikation von einem Zugangspunkt zu einem anderen zu übergeben, wenn die aktive Verbindung unterbrochen wird.[6] Die Auswahl an 802.11 b-, g- und n-Protokollen bietet zuverlässige drahtlose Hochgeschwindigkeitsleistung in praktisch jeder HF-Umgebung. Für eine optimale Wi-Fi-Leistung bietet Crestron den CEN-WAP-1500 High Power Dual-Band Wireless Access Point [4]. WICHTIG: JEDE INSTALLATION DES TST-902 ERFORDERT EIN CRESTRON ER WIRELESS GATEWAY, UM WESENTLICHE WIRELESS-FÄHIGKEITEN ZU ERMÖGLICHEN. DAS TST-902 FUNKTIONIERT NICHT MIT WI-FI ALLEIN.[7] Instant-Waking® Um ein möglichst transparentes Benutzererlebnis zu gewährleisten, wurde das TST-902 so konstruiert, dass es beim Berühren des Touchscreens sofort aktiviert wird. Befehle werden sofort gesendet – genau wie bei einer IR-Fernbedienung, aber ohne die Einschränkungen von IR. So können spontane Aktionen wie das Stummschalten des Tons, das Pausieren des Videos oder das Wechseln des Kanals ohne Wartezeit ausgeführt werden. Längere Batterielebensdauer Das TST-902 verfügt über einen vom Benutzer austauschbaren Lithium-Ionen-Akku mit großer Kapazität, der bis zu 9 Stunden Dauerbetrieb und mehrere Tage typischen Gebrauch zwischen den Ladevorgängen ermöglicht. Intelligentes Energiemanagement und Lithium-Ionen-Akkutechnologie sorgen für eine perfekte Balance aus langer Akkulaufzeit, geringem Gewicht und kompakter Größe. Tisch-Dock-Ladegerät Das TST-902 verfügt über ein elegantes Tisch-Dock zum Aufladen des internen Akkus, während es gleichzeitig als stationärer Tisch-Touchscreen verwendet werden kann. Das Tisch-Dock hält das TST-902 fest in einem festen aufrechten Winkel, während es angedockt ist, und ermöglicht es, es jederzeit für den mobilen Einsatz einfach abzuheben. Sein schlankes Erscheinungsbild erzielt einen Look, der dem modernsten Sitzungssaal oder luxuriösen Wohnzimmer angemessen ist.[1] Wanddock-Option Das separat erhältliche TST-902-DSW bietet eine wandbündige Docking-Lösung, mit der das TST-902 als stationärer Touchscreen zur Wandmontage verwendet werden kann, der jederzeit drahtlos sein kann. Hinweise: 1. Das TST-902 wird mit (1) TST-902-DS Tischdock geliefert. Zusätzliche Tischdocks oder das Wanddock TST-902-DSW können separat bestellt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern TST-902-DS und TST-902-DSW. 2. Spracherkennung, Surfen im Internet, Wetterinformationen und bestimmte andere Funktionen erfordern eine Internetverbindung über Wi-Fi. 3. Spracherkennung, Videostreaming, Surfen im Internet und dynamische Grafikfunktionen erfordern Dual-Mode-Wireless (ER + Wi-Fi). 4. Artikel separat erhältlich. 5. Funkreichweite abhängig von standortspezifischen Bedingungen. 6. Echtes Roaming wird nur für die drahtlose ER-Kommunikation unterstützt und bietet ununterbrochene drahtlose Leistung für primäre Touchscreen-Funktionen. Die Wi-Fi-„Übergabe“-Fähigkeit ermöglicht eine automatische Übergabe zwischen bis zu vier vordefinierten drahtlosen Wi-Fi-Zugriffspunkten, wobei die letzte erfolgreiche Wi-Fi-Verbindung auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten wird, bis diese Verbindung unterbrochen wird, woraufhin die Kommunikation an den übergeben wird nächstliegender Zugangspunkt. Während der Übergabe kann es zu einer sehr kurzen Unterbrechung der drahtlosen Ethernet-Kommunikation kommen. Die primäre drahtlose ER-Kommunikation wird durch den Wi-Fi-Übergabeprozess nicht beeinträchtigt. 7. ER (Extended Range) HF-Drahtloskommunikation unterstützt grundlegende drahtlose Touchscreen-Funktionalität und ist für alle Anwendungen erforderlich. Für erweiterte Funktionen wie Video-Streaming, Spracherkennung, Surfen im Internet und dynamische Grafiken ist auch eine drahtlose Wi-Fi-Kommunikation erforderlich (Dual-Modus). Das TST-902 funktioniert nicht nur mit Wi-Fi.
    Spezifikation
    • Features Summary Of Features Advanced wireless touch screen controller Thin, stylish tablet design Non-slip rear surface 8.7" LED backlit color LCD display Capacitive touch screen technology Multi-touch capable Smart Graphics® performance Voice recognition capability [2,3] H.264 or MJPEG streaming video display [3] Built-in microphone and speakers Customizable audio feedback Built-in web browsing [2,3] On-screen multi-language keyboard Customizable screensaver Dual-mode RF wireless performance — Extended Range 2.4 GHz RF plus Wi-Fi® [7] Instant-Waking® behavior — like an IR remote with all the benefits of 2-way RF! Supports roaming for extended wireless coverage [6] Large-capacity, user-replaceable Li-Ion battery pack Rechargeable using power pack or table dock (both included) [1] Doubles as a stationary tabletop touch screen while docked Wall dock option available separately Notes: 1. The TST-902 ships with (1) TST-902-DS Table Dock included. Additional table docks, or the TST-902-DSW wall dock, may be ordered separately. Refer to the TST-902-DS and TST-902-DSW spec sheets for additional information. 2. Voice recognition, web browsing, weather information, and certain other functions require an Internet connection via Wi-Fi. 3. Voice recognition, streaming video, web browsing, and dynamic graphics capabilities require dual-mode wireless (ER + Wi-Fi). 4. Item(s) sold separately. 5. Wireless range subject to site-specific conditions. 6. True roaming is supported for ER wireless communication only, affording uninterrupted wireless performance for primary touch screen functions. Wi-Fi “handoff” capability enables automatic handoff amongst up to four pre-designated Wi-Fi wireless access points, wherein the last successful Wi-Fi connection is maintained indefinitely until that connection is lost, at which point communication is handed off to the next nearest access point. A very brief interruption to wireless Ethernet communication may occur during the handoff. Primary ER wireless communication is unaffected by the Wi-Fi handoff process. 7. ER (Extended Range) RF wireless communication supports basic wireless touch screen functionality, and is required for all applications. For advanced functionality including streaming video, voice recognition, web browsing, and dynamic graphics, Wi-Fi wireless communication is also required (dual-mode). The TST-902 will not work with Wi-Fi alone.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-tst-902
    • ProduktfamilieControl Surfaces
    • ProduktgruppeTouch Screens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)164
    • Breite (mm)264
    • Tiefe (mm)19
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    • Nettogewicht (kg)808
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000678
    • ETIM-NameRemote control
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_86_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTouch panels
    • Klassifizierung40 67 23
    • Format2014TitelControl System Consoles
    • OmniClassNummer23-27 13 13 11
    • OmniClassTitelBuilding Automated Control Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit