Saros®-Lautsprecher von Crestron bieten professionelle Leistung und flexible Installation in einer Reihe gängiger Größen für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen.
Der SAROS DM‑NAX‑IC4A‑W Deckeneinbaulautsprecher mit PoE+ und Audio-over-IP (AoIP) und Balanced Mode Radiator (BMR)-Wandler bietet breite Abstrahlwinkel und einfache Installation. Ein einzelner 72 mm (2,83 Zoll) großer BMR-Wandler steuert den gesamten Frequenzbereich von 80 Hz bis 24 kHz, wobei die Abstrahlwinkel die Möglichkeiten eines herkömmlichen konischen Kolbentieftöners und konzentrischen Hochtöners übertreffen. Ein SAROS DM‑NAX‑IC4A‑W versorgt außerdem bis zu drei SAROS IC4P‑W-Lautsprecher (separat erhältlich) und fungiert als Zentrale eines Systems mit vier Lautsprechern.
Audio über IP
Der SAROS DM‑NAX‑IC4A‑W empfängt bis zu vier Kanäle DM NAX Audio-over-IP oder AES67-codiertes Audio über ein Standard-IP-Netzwerk. DM NAX-Geräte können auch den Audiostream von DM NVX A/V-over-IP-Geräten empfangen und sind über den AES67-Kompatibilitätsmodus, der über die Dante Controller®-Software aktiviert wird, mit Dante-Audiogeräten kompatibel. Der Lautsprecher verfügt über einen integrierten 25,5 W PoE+-Audioverstärker, der den lokalen BMR-Wandler antreibt und drei zusätzliche passive SAROS IC4P‑W-Lautsprecher mit Strom versorgt.
Digitale Signalverarbeitung
Digital Signal Processing (DSP)-Funktionen wie Bass- und Höhenanhebung und -absenkung, Lautsprecherschutz und -begrenzung, ein vollständiger 10-Band-EQ pro Ausgang und Ausgangsverzögerung können über die Webkonfigurationsoberfläche konfiguriert werden. Zusätzlich zum Audiokanal, der den lokalen BMR-Wandler versorgt, verfügt jeder RJ-45-Ausgang über einen diskreten Audiokanal, sodass insgesamt vier Kanäle für die Audioverarbeitung verfügbar sind.
Einfache und saubere Installation
Der Lautsprecher ist für eine schnelle und einfache Installation und jahrelange zuverlässige Leistung ausgelegt. Sein unauffälliges und modernes Gitter sorgt für ein Erscheinungsbild, das sich gut für den Einsatz in Restaurants, Einzelhandelsräumen, Gotteshäusern, Universitäten und Bürogebäuden eignet. Für die Installation des Gitters sind keine Beschläge oder Werkzeuge erforderlich, da es mit starken Magneten an Ort und Stelle gehalten wird.
Die Montage des Lautsprechers wird durch schwenkbare, in das Gehäuse integrierte Montagehaken erleichtert. Die Montagehaken verfügen über zwei Positionen, um Standard- und extradicke Oberflächen bis zu 61 mm (2,4 Zoll) aufzunehmen. Eine Fliesenbrücke ist im Lieferumfang enthalten, um bei der Installation in einer typischen abgehängten Decke für die richtige Unterstützung zu sorgen. Die Fliesenbrücke ist einstellbar, um eine außermittige Lautsprecherpositionierung zu ermöglichen, und kann gefaltet werden, um durch den Lautsprecherausschnitt zu passen. Am Lautsprechergehäuse befindet sich außerdem ein Befestigungspunkt zur Befestigung an der Gebäudestruktur mithilfe eines optionalen Sicherheitsgurt-Kits (SPKA-ST-15, separat erhältlich).
Plenum-Bewertung
Der Lautsprecher ist in einem integrierten Metallgehäuse untergebracht, das die Anforderungen von UL® 2043 für die Installation in einem Plenumraum erfüllt. Die Kabelanschlüsse sind hinter den hinteren Abdeckungen zugänglich. Drei Anschlüsse für zusätzliche passive Lautsprecher stehen zur Verfügung, um den gesamten Audio-Abdeckungsbereich zu erweitern.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Iran | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Israel | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Japan | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jemen | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Jordanien | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kambodscha | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Kasachstan | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Katar | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kirgisistan | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Laos | Martinique | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Libanon | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Macao | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Malaysia | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Malediven | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Mongolei | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Myanmar (Birma) | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Nepal | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Nordkorea | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Oman | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Pakistan | Sankt Martin | Niger | ||
Russland | Palästina | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
San Marino | Philippinen | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Schweden | Saudi-Arabien | Sint Maarten | Ruanda | ||
Schweiz | Singapur | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Serbien | Sri Lanka | USA | Sankt Helena | ||
Slowakei | Südkorea | São Tomé und Príncipe | |||
Slowenien | Syrien | Senegal | |||
Spanien | Tadschikistan | Seychellen | |||
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tschechische Republik | Thailand | Simbabwe | |||
Ukraine | Türkei | Somalia | |||
Ungarn | Turkmenistan | Südafrika | |||
Vatikanstadt | Usbekistan | Sudan | |||
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | |||
Weißrussland | Vietnam | Swasiland | |||
Zypern | Weihnachtsinsel | Tansania | |||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |