Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UC-CAM-L1 - Collaboration Camera

UC-CAM-L1 - Collaboration Camera

Google-Übersetzung,

Die smarte Kamera für die Zusammenarbeit im Team

UC-CAM-L1 bietet intelligente Benutzererlebnisse in großen und mittelgroßen Besprechungsräumen. Entwickelt, um Videokonferenzen für das gesamte Team integrativ und produktiv zu gestalten, bietet es sofortige, reaktionsschnelle Rahmung und Full-HD-Video von allen im Raum. UC-CAM-L1 ist kompakt und unauffällig, ohne bewegliche mechanische Teile.

Spezifikation
  • Specifications

    Image

    • 6K image sensor

    • 20.30 Megapixels 1” CMOS Sensor

    • 1080p Full HD @ 30 fps

    • 720p HD @ 30fps

    • Up to 5x digital zoom

    • 16:9 aspect ratio output

    • 180° image auto-flip

    Optics

    • Wide-angle glass optics

    • Horizontal field of view 92˚

    • Vertical field of view 65˚

    • Diagonal field of view 103˚

    • f/2.9 aperture

    System & Hardware Requirements

    • Windows 10

    • Huddly USB to PoE Adapter (included)

    Connectivity

    • Connector: RJ45

    • Cable: Cat 5e/6/7

    • USB 3.0 port (via USB to PoE Adapter)

    Hardware

    • High-performance VPU with neural compute engine

    • Aluminum body

    • Camera tripod mount

    • Color: Matte Black

    Color

    Matte Black

    Wall & Shelf Mount (Included)

    • Made for placement on wall or shelf

    • Weight of Mount: 120 g/ 0.2 Ibs

    Packaging Dimensions

    L: 274 mm x W: 184 mm x H: 93 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummeruc-cam-l1-crestron-collaboration-camera
  • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
  • ProduktgruppeAll-In-One Meeting Solutions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)1.3
  • Breite (Inches)1.58
  • Tiefe (Inches)2.82
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)0.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
  • Klassifizierung27 20 00
  • Format2014TitelData Communications
  • OmniClassNummer23-37 23 00
  • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit