Series 250, 400, & 550 Entrance Doors
Series 250, 400, & 550 Entrance Doors
Series 250, 400, & 550 Entrance Doors

    Series 250, 400, & 550 Entrance Doors

    Google-Übersetzung,

    Unsere Eingangstüren werden konsequent nach den höchsten Industriestandards gebaut und gewährleisten jahrelangen zuverlässigen Betrieb. Alle Türen werden mit Druck-/Zugbeschlägen, Sicherheitsschlössern geliefert und können problemlos eine Vielzahl von kundenspezifischen Beschlägen für spezifische Arbeitsanforderungen aufnehmen.

    Spezifikation
    • For 1/4" or 1" (6 or 25 mm) Glazing

      • Lifetime Warranty on Corner Construction
      • Mechanically Fastened and Welded Corners
      • Narrow, Medium, and Wide Stiles
      • Accommodates Most Custom Hardware
      • Standard 1" (25 mm) Diameter Solid Push/Pulls

      keywords: door, single door, double door, aluminum door

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrl-usalum-series-250-400-550
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeAluminum Doors And Frames
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-06-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Weitere Türen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA