Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Legno Venezia
Legno Venezia
    Crossville

    Legno Venezia

    Google-Übersetzung,

    Verleihen Sie Böden und Wänden mit dieser vielseitigen Kollektion von Porzellanfliesen eine moderne Holzoptik. Die frischen Farben der Linie – Corda (Seil), Fumo (Rauch) und Sabbia (Sand) – sind neutrale Töne, die durch das Aussehen subtiler Knoten und Maserungen nuanciert sind. Jeder Farbton ist ideal zur Unterstützung allgemeiner Designkonzepte in gewerblichen oder privaten Umgebungen. Die großzügig bemessenen 1 x 3 m großen Platten werden in schlanken Profilen von 3+ mm (für Wände) und 5,6 mm (für Wände und Böden) angeboten, um Oberflächen für ein stilvolles, durchgehendes Holzbild zu verkleiden.

    Kontaktieren Sie Crossville

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlegno-venezia-porcelain-panel
    • ProduktfamiliePanels
    • ProduktgruppePorcelain Stone
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassTitelPorcelain Tile Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit