Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ossdio
Ossdio
Ossdio
Ossdio
    Crossville

    Ossdio

    Google-Übersetzung,

    Die Ossido-Linie ist eine Wette gegen die Zeit. Jede Platte erinnert an Materialien, die der Witterung ausgesetzt sind und oxidieren, und fängt den perfekten Moment der natürlichen Transformation in Porzellan ein. Von Grünspan-Kupfer bis zu verwittertem Stahl ist jede 1 x 3 m große Platte voller Persönlichkeit und visueller Textur, die niemals korrodieren oder sich ablösen wird wie die Materialien, die sie inspiriert haben. Diese wahre Verschmelzung von Kunst und der besten Keramiktechnologie bietet Designern und Architekten gleichermaßen eine neue, reichhaltige Palette zeitloser Stile.

    Kontaktieren Sie Crossville

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerossido-porcelain-panel
    • ProduktfamiliePanels
    • ProduktgruppePorcelain Stone
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassTitelPorcelain Tile Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit