Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System

    50/50 Hydraulic Door & Window System

    Google-Übersetzung,

    Das patentierte 50/50-Hydrauliksystem vereint die besten Eigenschaften unserer Falt- und Schwingtorsysteme. Das 50/50-System ermöglicht ein besonders sauberes Öffnen, benötigt im geöffneten Zustand nur minimalen Platz im Außenbereich und ist wartungsfrei. Dadurch eignet es sich ideal für Architektur-, Gewerbe- und Wohnbauprojekte.

    Spezifikation
      • Maintenance-free!
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Manual lowering system in case of power failure
      • Built-in locking mechanism maintains system securely in closed position
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms a partial awning providing protection from the weather and sun
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhydraulic-50-50-door-system
    • ProduktfamilieHydraulic
    • Produktgruppe50/50 System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001521
    • ETIM-NameDoor sliding contact
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • Klassifizierung08 36 00
    • Format2014TitelPanel Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit