Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bi-Fold Hydraulic Door & Window System
Bi-Fold Hydraulic Door & Window System
Bi-Fold Hydraulic Door & Window System
Bi-Fold Hydraulic Door & Window System
Bi-Fold Hydraulic Door & Window System
Bi-Fold Hydraulic Door & Window System

    Bi-Fold Hydraulic Door & Window System

    Google-Übersetzung,

    Das patentierte Bi-Fold-Hydrauliksystem öffnet sich vertikal und ermöglicht so einen sanften und geräuschlosen Übergang zwischen verschiedenen Räumen per Knopfdruck. Durch den Einsatz des Bi-Fold-Tür- oder Fenstersystems verschwindet die Grenze zwischen Innen und Außen, und die Atmosphäre der Natur strömt ins Haus.

    Das Bi-Fold-Hydrauliksystem nutzt Hydraulikzylinder, die größere Öffnungen und schwerere Verkleidungsmaterialien ermöglichen und ohne Verriegelungsmechanismus absolute Sicherheit gewährleisten. Dieses System ist in individuellen Größen erhältlich, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind, und eignet sich ideal für private Wohnhäuser bis hin zu großen Geschäftseingängen.

    Spezifikation
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Total security without the use of locking mechanisms – The hydraulic cylinders draw the system panels tightly closed, without the use of aux. locking mechanisms, providing a safe, secure closure.
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor/sill track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms an awning providing protection from the weather and sun
      • Max. ranges 24' x 20′ high
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhydraulically-operated-bi-fold-door-system
    • ProduktfamilieHydraulic
    • ProduktgruppeBI-Fold System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001521
    • ETIM-NameDoor sliding contact
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • Klassifizierung08 36 00
    • Format2014TitelPanel Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors