Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
I-Tech 4x3500HD Four-channel, 4000W @ 4Ω Power Amplifier

I-Tech 4x3500HD Four-channel, 4000W @ 4Ω Power Amplifier

Google-Übersetzung,

Der I-Tech 4x3500HD-Verstärker ist der branchenweit erste leistungsstarke Tour-Sound-Verstärker mit vier Eingängen, Analog, AES3 und CobraNet™, der vollständig auf einen der 4 Ausgänge geroutet werden kann. Jeder Kanal verfügt über ein vollständiges Kompliment an OMNIDRIVEHD™-Verarbeitung, einschließlich der gefeierten LevelMAX™-Limiter-Suite, und Unterstützung für Linearphasen-FIR-Filter, wie sie in den neuesten JBL V5-Lautsprechertunings verwendet werden. Kombinieren Sie dies mit der patentierten Class-I-Technologie von Crown, die eine kompromisslose Ausgangsleistung über alle vier Kanäle liefert, und es ist leicht zu erkennen, warum der I-Tech 4x3500HD das Flaggschiff des Tour-Soundverstärkers von Crown ist.

Spezifikation
  • Features

    More Flexibility

    • True Ethernet backbone – fast, reliable and scalable

    • Color LCD provides users with diagnostics and presets for easy setup

    • Includes SLM (Sweep Load Monitoring) with system-level diagnostics

    • Front panel USB connector transfers presets to/from a USB drive to the amp’s DSP

    • New software interface based on customer feedback manages presets, provides easier system-level changes, and includes a configuration wizard

    • The only product available with analog, AES, CobraNet®, HiQnet™ and Ethernet connectivity

    No Compromise

    • BSS OMNIDRIVEHD™ DSP processing with industry leading IIR filters and linear phase FIR filters

    • High common-mode rejection eliminates hum and RFI on input cables

    • Professional-grade connectors for all inputs and outputs

    • Full power-supply voltage is always available, allowing instantaneous power on demand

    • Quality-graded components let you safely drive the amplifier harder

    • More total capacitance provides tremendous energy reserves for power bursts

    No Comparison

    • The only tour sound amplifier that provides four routable inputs to any output (analog, AES, VDrive, or CobraNet)

    • LevelMAX™ peak voltage and RMS power limiters communicate with each other, resulting in smooth and accurate response, better sound

    • Sixth generation patented Class-I (BCA®) circuitry couples power efficiently to the load and provides low AC current draw

    • Global Power Supply; universal AC input accepts 100-240VAC, 50/60 Hz (±15%)


    Specifications

    Channels4 inputs, 4 outputs (Analog, AES 3, VDrive, CobraNet)
    SensitivityAdjustable in 0.1dB increments from 1.28Vrms to 8Vrms
    Damping Factor>5000
    Signal to Noise Ratio≥108dB
    THD (full rated power, 20 Hz - 20 kHz)0.35%
    Frequency Response±0.25dB
    Intermodulation Distortion (from 0 dB down to -40 dB)0.06%
    Crosstalk>80dB
    Common Mode Rejection>80dB typical
    Power Connector32A PowerCON
    Dimension (HxWxD)89mm x 483mm x 431mm
    3.5in x 19in x 16.9in
    Net Weight13.2kg (29lbs)



Technische Spezifikation
  • Referenznummercrown-i-tech-3500hd
  • ProduktfamilieAmplifiers
  • ProduktgruppeI-Tech HD Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.5
  • Breite (Inches)19
  • Tiefe (Inches)16.9
Verwandt
  • Nettogewicht (lbs)29
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • ETIM-CodeEC000117
  • ETIM-NameHiFi Amplifier
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio amplifiers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 23 11
  • OmniClassTitelStereo Amplifiers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit