Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 5"
Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 5"
Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 5"
    Cuprum

    Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 5"

    Google-Übersetzung,
    Mechanisches Verbindungsfassadensystem. Große Auswahl an Bolzen entsprechend den Anforderungen an Mezzanine-Anker. Optionen für Außenabdeckungen entsprechend den ästhetischen Anforderungen der Fassade. 2,5-Zoll-Innenansichtsabschnitt. Verstärkt mit Verbindungsprofil. Gute thermische und akustische Leistung. Dichtungselemente: hermetischer Stopfen und hermetische Dichtung. Diese Fassade Das System unterstützt Gebäude bei der Suche nach einer Leeds-Zertifizierung
    Spezifikation
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4(9 to 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Hurricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercuprum_mc450ad_solucion_mecanica_5_pulgadas_premium
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inMexiko
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationWand

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Mexiko
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit