Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 7"
Cuprum

Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 7"

Google-Übersetzung,
Mechanisches Verbindungsfassadensystem. Große Auswahl an Bolzen entsprechend den Anforderungen an Mezzanine-Anker. Optionen für Außenabdeckungen entsprechend den ästhetischen Anforderungen der Fassade. 2,5-Zoll-Innenansichtsabschnitt. Verstärkt mit Verbindungsprofil. Gute thermische und akustische Leistung. Dichtungselemente: hermetischer Stopfen und hermetische Dichtung. Diese Fassade Das System unterstützt Gebäude bei der Suche nach einer Leeds-Zertifizierung
Spezifikation
  • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4(9 to 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Hurricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
Technische Spezifikation
  • Referenznummercuprum_mc450ad_solucion_mecanica_6_pulgadas_premium
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)2000
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inMexiko
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • IFCClassificationWand

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Mexiko
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit