CW Lundberg ist ein schwedisches Unternehmen mit 40 Jahren Erfahrung. CW Lundberg entwickelt und produziert Produkte und Lösungen für Dächer, mit Fokus auf Sicherheit, Funktionalität und lange Lebensdauer. Das Unternehmen hat seine Wurzeln und Produktionsstätten in Mora, Schweden, und ist in mehreren europäischen Märkten tätig.
Goldfarbene Details und integrierte Dachsicherheit – unser Beitrag zu Brages Kindergarten in Hyllie
Brages Kindergarten in Hyllie ist eines der Pilotprojekte von NCC für klimaeffizientes Bauen – ein Gebäude, in dem eine Tragstruktur aus Brettsperrholz (CLT) und klimaverbesserter Beton mit einer Schieferfassade und einem Dach aus goldfarbenem Stehfalzblech kombiniert werden, was zu einem architektonischen Ausdruck führt, der wirklich heraussticht. Für uns bei CW Lundberg wurde das Projekt zu einem klaren Beispiel dafür, wie Sicherheit und Design Hand in Hand gehen können.
Wir haben speziallackierte Dachsicherheitsprodukte geliefert, die mit der Farbgebung und dem Gesamteindruck des Gebäudes harmonieren.
Dachsicherheit, die das Design ergänzt
Um ein stimmiges visuelles Gesamtbild zu schaffen, waren Lösungen erforderlich, die alle technischen Anforderungen erfüllen und gleichzeitig mit der Architektur des Gebäudes harmonieren. Die Produkte wurden in einem Goldton lackiert, der sich natürlich in das Gesamtbild einfügt.
Der Lieferumfang umfasste unter anderem:
Schutzgeländer, lackiert in einer Farbe, die dem Gesamtdesign entspricht
Dachlaufstege, lackiert passend zum Dach
Befestigungen, angepasst an die Stehfalzeindeckung und in derselben Farbe lackiert
Dachleiter in passender Farbe
Dachluke, lackiert, um sich nahtlos in die Gesamtlösung einzufügen
Gestaltete Sicherheitslösungen mit langer Lebensdauer
Die pulverbeschichteten Produkte werden aus Stahl mit einer Zink-Magnesium-Beschichtung hergestellt, was einen ausgezeichneten Korrosionsschutz und eine hohe Langlebigkeit bietet. Die Kombination aus Pulverbeschichtung und Zink-Magnesium-Schutz sorgt dafür, dass die Lösungen nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch sehr widerstandsfähig gegen Witterung und Verschleiß sind. Unsere Produkte haben eine Garantiezeit von 40 Jahren in Umgebungen der Korrosivitätskategorie C4.
Vorteile:
Hohe Korrosionsbeständigkeit
Lange Lebensdauer und geringerer künftiger Wartungsaufwand