Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
cylinda/products/fceca9ef-f924-4c77-a7dc-14a70592e81a
Startseite
Kategorien
Küche
Andere Geräte
Cylinda washing machine FT 386
Verfügbar in Vereinigte Staaten
Cylinda
Folgen
Cylinda washing machine FT 386
Google-Übersetzung,
Original ansehen
FT 386 ist eine besonders geräumige Waschmaschine mit einer hohen Tragfähigkeit von bis zu 8 kg. Es hat ein übersichtliches Display, das die verbleibende Waschzeit anzeigt, und ein Bedienfeld mit Kindersicherung.
Download
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
9203158
Produktfamilie
Laundry
Produktgruppe
washing machine
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2014-01-02
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
840
Breite (mm)
598
Tiefe (mm)
600
Links
Links
Produkt url
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3977
Installationinstruktionen
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20386.pdf
ProductCertification
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3977
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Edelstahl
Sekundär Material
Glas
Entwickelt in
Schweden
Hergestellt in
Schweden
Nettogewicht (kg)
75
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Küche - Andere Geräte
IFCClassification
Einrichtungselement
UNSPSCName
Furniture and Furnishings
UNSPSCCode
56
Ähnliche Produkte
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Download
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Download
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Download
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Download
Continental Laundry Solutions
LG Titan Pro Commercial Washer
5.0
(
6
)
Download
SEPS2BIM
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
3.7
(
9
)
Download