Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shut It® 6” Aluminum Half Bolt-on BadAss™

Shut It® 6” Aluminum Half Bolt-on BadAss™

Google-Übersetzung,

Mit einer breiten Montageplatte und vier Ankerpunkten reduzieren die 4" und 6" Half Bolt-on BadAss Scharniere das Biegen des Zaunpfostens und verhindern Ermüdung des Zaunpfostens. Vier Ankerpunkte positionieren Bolzen an den Seiten und nicht in der Mitte des Zaunpfostens für eine solide, stärkere Verbindung. Torscharniere von Shut It werden in den USA mit den branchenweit ersten wartungsfreien, abgedichteten Hochtemperaturlagern montiert, die sicher mit den am Tor montierten Scharnieren pulverbeschichtet werden können.

Spezifikation
  • • Made to bolt or weld to 6” or larger fence posts
    • Wider brackets enable anchor points to be positioned at the sides, rather than center of fence post - reducing flexing, preventing fatigue in fence post
    • High-temperature sealed bearings - safe to powder coat with hinges installed on gate
    • No greasing, no maintenances. EVER!
    • Precision bushing - distributes gate load for optimal performance and longer life
    • CNC machined to perfection and near frictionless movement
    • Max Gate Load: 1,000 lb (450 kg)
    • Max Gate Weight: 600 lb (270 kg)
    • Limited Lifetime Warranty


    Brand: Shut It® BadAss

    Product Code: CI3760A

    Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

    Gate Type: Non Self-Closing

    Gate Material: Aluminum

    Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

    Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

    Min Post Size: 1½"+ (38mm)

    Ideal Gate Gap: 3 ¼" - 3 ¾" (73-86 mm)

    Fixing Method: Bolt-On, Weld-On

    Color/Finish: Unfinished

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerShut-It-6-Aluminum-Half-Bolt-on
  • ProduktfamilieGate Hinges
  • ProduktgruppeHinges
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
  • UNSPSCNameGates
  • UNSPSCCode301720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
  • Klassifizierung32 31 00
  • Format2014TitelFences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 17
  • OmniClassTitelGate Hardware
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit