Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VS 65/150 M
Dab Pumps

VS 65/150 M

Google-Übersetzung,
Heißwasserpumpe für die Wasserzirkulation in unter Druck stehenden geschlossenen Kreislauf- oder offenen Kreislauf-Heizungs- und Klimaanlagen. Betriebsbereich: von 0,6 bis 3,7 m3/h bei einer Förderhöhe von bis zu 6 Metern. Schweißverbindungen für Kupferrohre: Ø 22 mm Ø 28 mm. Arbeitsdruck: 10 bar (1000 kPa). Flüssigkeitstemperaturbereich: von -10 °C bis +85 °C für Sanitäranwendungen und +110 °C für andere Anwendungen. Um die Bildung von Kalk zu vermeiden, überschreiten Sie nicht 65 °C und schließen Sie ein Kalkentfernungssystem ein, wenn die Wasserhärte 15 französische Grad überschreitet.
Spezifikation
  • Pump for hot water circulation in hot water domestic systems of the closed and pressurised or open tank type. Also suitable for solar power systems. Single body formed of the bronze hydraulic unit. Die-cast aluminium motor casing. Technopolymer impeller. Alumina driving shaft mounted on graphite brushings lubricated by the pumped liquid itself. Stainless steel protective rotor sleeve, stator sleeve and closing flange. Ceramic thrust bearing, E.P.D.M. “O” rings. The two-pole asynchronous motor with wet rotor is selfprotected for resistance. No overload protection required. Operating range: from 0.5 to 3,6 m3/h with head up to 6 metres. Liquid temperature range: from -10°C to +85°C (for sanitary use) +110°C (for others use). Pumped liquid characteristics: clean, free from solids and mineral oils, non viscous, chemically neutral, close to the characteristics of water (max 30% glycol). Maximum working pressure 10 bar (1000 kPa). Protection level IP 44 Insulation class F Cable grommet PG 11 Installation with motor axis horizontal
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVS-65-150-M
  • ProduktfamilieCirculators
  • ProduktgruppeWet Rotor Electronic Circulators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • UNSPSCNameCirculating pumps
  • UNSPSCCode40151504
  • Klassifizierung22 35 23
  • Format2014TitelCirculating, Domestic Water Heat Exchangers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit