Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
    Daisalux

    BLOCK LUMINAIRE

    Google-Übersetzung,
    Leuchte mit LED-Technik. Rechteckiger Aluminiumkörper bestehend aus einer kleinen optischen Baugruppe bestehend aus aluminisiertem Reflektor und Polycarbonat-Diffusor. Unterstützt Wechsel- und Gleichspannung. Geeignet für zentralisierte AC/DC-Stromversorgungssysteme. Für Aufputzmontage geeignet.
    Spezifikation
    • Characteristics
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60 Hz-170-320V DC, 24V 50/60 Hz-18/30V DC
      Protection rating: IP43 IK04
      Electrical insulation: Type II

      Luminous flux in emergency (lm): 200

      Luminous flux connected to central battery systems (lm): 200

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBLOCK_L
    • ProduktfamilieBlock
    • ProduktgruppeLuminaires and specials
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)92
    • Breite (mm)184
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117