Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
    Daisalux

    ATRIA LUMINAIRE

    Google-Übersetzung,

    Leuchte für die Installation in großen Höhen und in großen Innenräumen. Der aus Aluminium gefertigte Rahmen ist neben der Spüle der Träger für das elektronische System und die optische Gruppe. Die kombinierte Verwendung spezieller Linsen und aluminiumbeschichteter Reflektoren gewährleistet eine optimale Leistung bei der Beleuchtung von Freiflächen und Fluchtwegen. Unterstützt Wechsel- und Gleichspannung. Geeignet für zentralisierte AC/DC-Stromversorgungssysteme. Geeignet für die Montage an Wänden oder Decken.

    Modelle: ATRIA L22, ATRIA L48

    Spezifikation
    • Characteristics:
      Format: Atria
      Operation: AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Photometric data:
      Luminous flux connected to mains (lm): 1000 - 2500

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATRIA_L
    • ProduktfamilieAtria
    • ProduktgruppeLuminaires and specials
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)238
    • Breite (mm)238
    • Tiefe (mm)56
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit