Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
    Daisalux

    ATRIA LUMINARIE + KP

    Google-Übersetzung,

    Leuchte für die Installation in großen Höhen und in großen Innenräumen. Der aus Aluminium gefertigte Rahmen ist neben der Spüle der Träger für das elektronische System und die optische Gruppe. Die kombinierte Verwendung spezieller Linsen und aluminiumbeschichteter Reflektoren gewährleistet eine optimale Leistung bei der Beleuchtung von Freiflächen und Fluchtwegen. Unterstützt Wechsel- und Gleichspannung. Geeignet für zentralisierte AC/DC-Stromversorgungssysteme. Geeignet für die Montage an Wänden oder Decken. Lieferumfang: Zubehör zum Einstellen des Winkels.

    Das Zubehör KP** ermöglicht eine Wand- oder Deckenmontage, da der Winkel (max. 90 Grad) über ein Kugelgelenk mit mechanischer Verriegelung eingestellt werden kann.

    Modelle: ATRIA L22 + KP, ATRIA L48 + KP

    Spezifikation
    • Characteristics: Format: Atria + KP Operation: AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC Photometric data: Luminous flux connected to mains (lm): 1000 - 2500
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATRIA_L_KP
    • ProduktfamilieAtria
    • ProduktgruppeLuminaires and specials
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)238
    • Breite (mm)238
    • Tiefe (mm)56
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit