Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HYDRA LD N3
HYDRA LD N3
HYDRA LD N3
HYDRA LD N3
    Daisalux

    HYDRA LD N3

    Google-Übersetzung,
    Rechteckiger Körper mit hochgezogenen Kanten, bestehend aus Polycarbonatgehäuse und Diffusor aus dem gleichen Material. Besteht aus einer LED-Lampe, die sich einschaltet, wenn die Stromversorgung ausfällt.

    Befestigungsmöglichkeiten:
    • Hydra-Oberfläche
    • Hydra Halbeinbau (KSH/KSP)
    • Hydra Deckeneinbau (KET)
    • Hydra Wandeinbau (KEP)
    • Hydra Wimpel (KET+ KSB)
    • Hydra wasserdicht (KES)
    Spezifikation
    • Characteristics: Format: Hydra Operation: Non-maintained LED Duration (h): 1 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP42 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCdVoltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 160
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHYDRA_LD_N3
    • ProduktfamilieHydra
    • ProduktgruppeSignalling luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)320
    • Breite (mm)111
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit