Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IKUS-M L
IKUS-M L
IKUS-M L
    Daisalux

    IKUS-M L

    Google-Übersetzung,
    Signal- und Evakuierungsleuchten. Besteht aus einem Aluminiumprofil und einem Signalschild 320 x 160 mm, bestehend aus zwei Platten aus thermogeformtem PETG mit digital bedrucktem Schild und Diffusorfolie. Das Profil, in dem die Batterie und die elektronische Schaltung untergebracht sind, wird in die abgehängte Decke eingelassen und mit einem Schraubsystem befestigt. Leuchtdichte von 500 cd/m² in Kontrastweiß, mit oder ohne Netzanschluss. IP65 im Innenbereich.
    Spezifikation
    • Characteristics: Format: Ikus-M Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIKUS-M_L
    • ProduktfamilieIkus
    • ProduktgruppeLuminaires and specials
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)320
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit