Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IKUS2211-M A/TCA
IKUS2211-M A/TCA
IKUS2211-M A/TCA
    Daisalux

    IKUS2211-M A/TCA

    3.3 von 5 Sternen3.3(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Signal- und Evakuierungsleuchten. Besteht aus einem Aluminiumprofil und einem Signalschild 220 x 110 mm, bestehend aus zwei Platten aus thermogeformtem PETG mit digital bedrucktem Schild und Diffusorfolie. Das Profil, in dem die Batterie und die elektronische Schaltung untergebracht sind, wird in die abgehängte Decke eingelassen und mit einem Schraubsystem befestigt. Leuchtdichte von 500 cd/m² in Kontrastweiß, mit oder ohne Netzanschluss. IP65 im Innenbereich. Sie liefern Dauerbeleuchtung oder Signalisierung in LED-Technik.

    Spezifikation
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. 

      TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored.

      Characteristics:

      Operation: Maintained, AutoTest, TCA
      Duration: 1, 2, 3
      Emergency lamp: ILMLED
      Charging indicator: LED
      Protection rating: IP65 IK04
      Voltage: 220/230 V 50/60 Hz, 110/127V 50/60 Hz
      Electrical insulation: Type II
      Test device: AutoTest, TCA
      Remote control connection: Yes 
      Battery type: Ni-Mh, LiFePO4

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIKUS2211-M_A_TCA
    • ProduktfamilieIkus2211
    • ProduktgruppeSignalling luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit