Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IKUS2211-P L
IKUS2211-P L
IKUS2211-P L
    Daisalux

    IKUS2211-P L

    Google-Übersetzung,

    Signal- und Evakuierungsleuchten. Wandmontiertes Aluminiumprofil und Signaltafel 220 x 110 mm, bestehend aus zwei Platten aus thermogeformtem PETG mit digital bedrucktem Schild und Diffusorfolie. Leuchtdichte von 500 cd/m² in Kontrastweiß, mit oder ohne Netzanschluss. IP65 im Innenbereich. Unterstützt Wechsel- und Gleichspannung. Geeignet für zentralisierte AC/DC-Stromversorgungssysteme.

    Spezifikation
    • Characteristics:

      Operation: Luminaire 
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC 
      Protection rating: Indoor IP65 IK04
      Colour: Silver grey, Black, White

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIKUS2211-P_L
    • ProduktfamilieIkus2211
    • ProduktgruppeLuminaires and specials
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit