Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IKUS2222-S P
IKUS2222-S P
IKUS2222-S P
    Daisalux

    IKUS2222-S P

    Google-Übersetzung,
    Signal- und Evakuierungsleuchten. Besteht aus einem Aluminiumprofil und einem Signalschild 220 x 220 mm, bestehend aus zwei Platten aus thermogeformtem PETG mit digital bedrucktem Schild und Diffusorfolie. Das Profil, in dem die Batterie und die Elektronik untergebracht sind, ist an der Decke montiert und die Signalplatte ist aufgehängt. Leuchtdichte von 500 cd/m² in Kontrastweiß, mit oder ohne Netzanschluss. IP65 im Innenbereich. Sie liefern eine permanente Signalisierung in LED-Technik.
    Spezifikation
    • Characteristics: Format: Ikus2222-S Operation: Maintained LED Duration (h): 1 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP65 IK04 Mains lamp: ILMLED Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCd
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIKUS2222-S_P
    • ProduktfamilieIkus2222
    • ProduktgruppeEmergency Luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)640
    • Breite (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit