Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IZAR 2N30
IZAR 2N30
IZAR 2N30
    Daisalux

    IZAR 2N30

    Google-Übersetzung,
    Leuchte bestehend aus drei unabhängigen Modulen: optische Gruppe, Elektronik und Batterien. Zwei Linsenoptionen: Fluchtweg und offener Bereich. Die optische Gruppe „Fluchtweg“ ermöglicht eine größere Platzierung zwischen den Räumen an Orten wie Korridoren, wodurch eine angemessene Beleuchtung auf Fluchtwegen erreicht wird. Geeignet für die bündige Montage an der abgehängten Decke. Bietet eine LED-Lichtquelle, die bei Stromausfall aufleuchtet.
    Spezifikation
    • Characteristics: Operation: Non-maintained LED Duration (h): 2 Emergency lamp: MHBLED Protection rating: IP20 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCd LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 200
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIZAR_2N30
    • ProduktfamilieIzar
    • ProduktgruppeEmergency Luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)46
    • Breite (mm)46
    Verwandt
    • HauptmaterialElektronische und optische Bauteile
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit