Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS SELF-CONTAINED
LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS SELF-CONTAINED
LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS SELF-CONTAINED
    Daisalux

    LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS SELF-CONTAINED

    Google-Übersetzung,

    Notleuchte mit Einzelbatterie in LED-Technologie, mit zylindrischem Körper und Diffusor aus Polycarbonat. Geeignet für die bündige Montage an der abgehängten Decke.
    Unterputz ohne Blende.

    Modelle:

    Nicht gehalten: LENS N20 (SEN), LENS N30 (SEN), LENS N40 (SEN), LENS N70 (SEN), LENS 2N20 (SEN), LENS 2N30 (SEN), LENS 2N40 (SEN), LENS 2N70 (SEN) , OBJEKTIV 3N20 (SEN), OBJEKTIV 3N30 (SEN), OBJEKTIV 3N40 (SEN), OBJEKTIV 3N70 (SEN)

    Gepflegt: LENS P20 (SEN), LENS P30 (SEN), LENS P40 (SEN), LENS P70 (SEN), LENS 2P20 (SEN), LENS 2P30 (SEN), LENS 2P40 (SEN), LENS 2P70 (SEN), OBJEKTIV 3P20 (SEN), OBJEKTIV 3P30 (SEN), OBJEKTIV 3P40 (SEN), OBJEKTIV 3P70 (SEN)

    Nicht beibehalten A/TCA: LENS N20 A/TCA (SEN), LENS N30 A/TCA (SEN), LENS N40 A/TCA (SEN), LENS N70 A/TCA (SEN), LENS 2N20 A/TCA (SEN) , OBJEKTIV 2N30 A/TCA (SEN), OBJEKTIV 2N40 A/TCA (SEN), OBJEKTIV 2N70 A/TCA (SEN), OBJEKTIV 3N20 A/TCA (SEN), OBJEKTIV 3N30 A/TCA (SEN), OBJEKTIV 3N40 A/ TCA (SEN), OBJEKTIV 3N70 A/TCA (SEN)

    Beibehalten A/TCA: LENS P20 A/TCA (SEN), LENS P30 A/TCA (SEN), LENS P40 A/TCA (SEN), LENS P70 A/TCA (SEN), LENS 2P20 A/TCA (SEN), OBJEKTIV 2P30 A/TCA (SEN), OBJEKTIV 2P40 A/TCA (SEN), OBJEKTIV 2P70 A/TCA (SEN), OBJEKTIV 3P20 A/TCA (SEN), OBJEKTIV 3P30 A/TCA (SEN), OBJEKTIV 3P40 A/TCA (SEN), OBJEKTIV 3P70 A/TCA (SEN)

    Spezifikation
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. Characteristics: Format: Lens Operation: Non-maintained, Maintained, Autotest, TCA Duration (h): 1, 2, 3 Installation height (m): 2.0 to 15 Emergency lamp: MHBLED Charging indicator: LED Protection rating: IP20 IK04 Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Test device: Autotest, TCA Remote control connection: Yes Battery type: NiMH Electrical insulation: Type II Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 200
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLENS_SEN_IN
    • ProduktfamilieLens
    • ProduktgruppeEmergency Luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit