Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZINER L
ZINER L
ZINER L
ZINER L
    Daisalux

    ZINER L

    Google-Übersetzung,

    Quadratische, extraflache Sicherheitsleuchte. Der aus Aluminium gefertigte Rahmen ist neben der Spüle der Träger für das elektronische System und die optische Gruppe. Die kombinierte Verwendung spezieller Linsen und Reflektoren gewährleistet eine optimale Leistung bei der Beleuchtung von Freiflächen und Fluchtwegen. Geeignet für Deckenmontage. Unterstützt Wechsel- und Gleichspannung. Leuchte geeignet für zentralisierte AC/DC-Stromversorgungssysteme.

    Spezifikation
    • Characteristics: Operation: Luminaire Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: IP43 IK04 / IP54 IK04 Colour: Aluminium, Black, White
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZINER_L
    • ProduktfamilieZiner
    • ProduktgruppeLuminaires and specials
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)22
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit