Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
    Daisalux

    ZINER NF LSC

    Google-Übersetzung,

    *Nur in Frankreich erhältlich*
    Quadratische Sicherheitsleuchte in extraflacher Bauform. Das Chassis aus Aluminium ist die Halterung für das elektronische System und die optische Baugruppe, die auch der Kühlkörper ist. Die kombinierte Verwendung spezieller Linsen und Reflektoren gewährleistet eine optimale Leistung in der Antipanikbeleuchtung und auf Fahrspuren. Akzeptiert Wechsel- und Gleichspannung. Die Leuchte ist für zentralisierte DC/AC-Stromversorgungssysteme geeignet. Geeignet für Deckenhakenmontage.

    Spezifikation
    • Caractéristiques: Fonctionnement: Luminaire Tension d'alimentation: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Indice de protection: IP43 IK04 / IP54 IK04 Couleur: Aluminium, Noir, Blanc
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZINER_LF
    • ProduktfamilieZiner
    • ProduktgruppeLuminaires and specials
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)22
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit