Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DIV1 Double ceramic partition wall
Danosa

DIV1 Double ceramic partition wall

Google-Übersetzung,
Doppelte keramische Trennwand: - Schalldämmung: Akustikmembran mit hoher Dichte, bedeckt mit Baumwolle. VORTEILE: - Luftschalldämmwert DnTw ≥ 50 dB. - Traditionelles System mit starkem Erscheinungsbild. - Akustische Membran mit hoher Dichte kompensiert Massenverlust durch Rillen und Vertiefungen. - System mit Resonanzmembran, das die akustische Leistung bei niedrigen Frequenzen verbessert. - Aufgrund seiner hohen Reißfestigkeit kann DANOFON mechanisch fixiert werden, wodurch Risiken und gesundheitliche Nachteile des Klebesystems vermieden werden. - Aufgrund der hohen akustischen Leistung des Produkts kann es für leichte oder Gips-Trockenwände verwendet werden. - Das Schwimmfähigkeitsmerkmal der Trennwände ist in DIT 439R/16 erfasst. - Trennwände können auf den getrennten schwimmenden Fußböden zwischen Einheimischen sein. VERWENDUNG: - Öffentliche oder private Wohngebäude. - Öffentliche Gebäude: Hotels. - Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten. - Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: - Function: Acoustically it works as a low-medium and high frequency insulation - Product: DANOFON - Description: it is a multilayer composite made of a high density bitumen based membrane between two porous textile layers. - Property: Rw - Value: 54-63 dB
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDIV1
  • ProduktfamilieAcoustic Insulation
  • ProduktgruppeSeparating wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung10 22 00
  • Format2014TitelPartitions
  • OmniClassNummer23-39 11 11 13
  • OmniClassTitelNoise Barriers
  • CSIUniFormatIICodeC1010
  • CSIUniFormatIITitlePartitions