Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NTV1 Non-walking roof
Danosa

NTV1 Non-walking roof

Google-Übersetzung,
Nicht begehbares Dach: - Abdichtung: Verklebte einlagige Bitumenmembran (SBS) - Wärmedämmung: Innen - Ausführung: Außenfolie VORTEILE: - Abdichtung mit hoher Elastizität und großer Haltbarkeit. - Anwendung mit Lötlampe. - Selbstheilende Abdichtungsbahn. - Verklebte einlagige Abdichtung. - Große Fähigkeit, Risse zu umgehen. - Abdichtungsmembran, die gegen Mikroorganismen und Rost beständig ist. - UV-beständige Imprägnierung. - Umweltproduktdeklaration (EPD). VERWENDUNG: - Logistik- und Industriegebäude. - Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren. - Öffentliche oder private Wohngebäude. - Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten. - Verwaltungs- und Firmengebäude. - Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST - Description: it is a waterproofing bituminous sheet with self-protected surface composed of a reinforced polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in grey (black) colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNTV1
  • ProduktfamilieRoofing
  • ProduktgruppeWithout insulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 13 52
  • Format2014TitelModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 15 13 11
  • OmniClassTitelBituminous Dampproofing Coatings
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit