Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TEF2 Floating ceiling for premises with 80 - 90 dB emissions levels and nightime shift
Danosa

TEF2 Floating ceiling for premises with 80 - 90 dB emissions levels and nightime shift

Google-Übersetzung,
Schwebende Decke für Gebäude mit 80-90 dB Emissionspegeln in der Nacht: - Schalldämmung: Mineralwolle/Akustikmembran mit hoher Dichte mit Baumwolle/Bitumenmembran mit hoher Dichte VORTEILE: - Entspricht den Anforderungen der lokalen Regierungen für Gebäude, die eine DnTA von mehr als 65 dBA erfordern . - Deckenputz sorgt für Wasser- und Schalldichtheit. - Masse-Feder-Masse-System mit Resonanzmembran, mit Absorption bei niedrigen Frequenzen bzw. Absorption bei mittleren und hohen Frequenzen. - Die Membran zwischen den Paneelen verschiebt die Resonanzfrequenzen des Systems zu weniger hörbaren Frequenzen und verbessert die Isolierung bei niedrigen Frequenzen. - Mit zunehmender Dicke der Mineralwolle kann die Wärmedämmung erhöht werden. - Die hermetische Luftkammer kann die kleinste sein, die der Raum zulässt. - Stoßdämpfer vermeidet Erregungen mittlerer und hoher Frequenzen. - Leichtes System mit guter Planimetrie, geringer Dicke und schneller Implementierung. ANWENDUNGEN: - Nachtschichträume mit 85 - 90 dB Emissionspegel: Restaurants, Kneipen - Musikunterrichtsräume in Schulen - Musikschulen: Einzelkabinen. - Nachtclubs in Einkaufszentren.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: M.A.D.4 - Description: it is a high density bitumen modified membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 4 dB LOW FRECUENCY INSULATION: - Product: ACUSTIDAN - Description: it is a multi-layer panel made of a high density bitumen based membrane and a porous textile layer. Acoustically it works as a low frequency sound insulation. - Property: ΔR125Hz - Value: 7 dB MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: ROCDAN 231/40 - Description: rock wool panel - Property: Rw - Value: 40-61 dB
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTEF2
  • ProduktfamilieAcoustic Insulation
  • ProduktgruppeCeiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_10_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoard suspended ceiling systems
  • Klassifizierung09 81 00
  • Format2014TitelAcoustic Insulation
  • OmniClassNummer23-15 13 21 35
  • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Treatment
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit