Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TVH1 Vehicles roof
Danosa

TVH1 Vehicles roof

Google-Übersetzung,
Fahrzeugdach: - Abdichtung: Verklebte zweischichtige Bitumenmembran (SBS) - Oberfläche: Betonrollfläche VORTEILE: - Abdichtung mit hoher Elastizität und großer Haltbarkeit. - Anwendung mit Lötlampe. - Selbstheilende Abdichtungsbahn. - Verklebte zweilagige Abdichtung. - Große Fähigkeit, Risse zu umgehen. - Abdichtungsmembran, die gegen Mikroorganismen und Rost beständig ist. - Spezielles Abdichtungssystem für den Fahrzeugverkehr. - Umweltproduktdeklaration (EPD). VERWENDUNG: - Logistik- und Industriegebäude. - Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren. - Öffentliche oder private Wohngebäude. - Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten. - Verwaltungs- und Firmengebäude. - Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: GLASDAN 30 P ELAST - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing WATERPROOFING: - Product: POLYDAN 48 P PARKING - Description: bituminous waterproofing sheet composed of a non-woven great heavyweight polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. Membrane with an upper surface geotextile finished and a lower surface in polyethylene film. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - EN 14695: Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete. SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m²
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTVH1
  • ProduktfamilieRoofing
  • ProduktgruppeWithout insulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 52 00
  • Format2014TitelModified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31 13 23
  • OmniClassTitelModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit