Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3DLITE Opaque cream
Danpal

3DLITE Opaque cream

Google-Übersetzung,
Die Optimierung des natürlichen Lichts in Gebäuden ist eine ständige Herausforderung. Danpalon® 3DLITE ist ein fortschrittliches, innovatives Produkt, das von Danpal® entwickelt wurde und es Architekten ermöglicht, kreativ zu gestalten und gleichzeitig zu Energieeinsparungen und erhöhter Beleuchtungseffizienz beizutragen. 3DLITE enthält abwechselnd integrierte Beschattungslamellen, die das Sonnenlicht gezielt steuern, um es tagsüber gleichmäßig zu durchdringen, und bietet gleichzeitig Wärmedämmung und eine besondere dynamische Optik.
Spezifikation
  • Thickness : 22 mm Modules : 600 mm Length : Standard up to 12m maximum
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3DLITE-Opaque-Cream
  • ProduktfamilieDanpalon®
  • Produktgruppe3DLITE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolycarbonate profiled sheets
  • Klassifizierung08 45 13
  • Format2014TitelStructured-Polycarbonate-Panel Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 19 13 11 23
  • OmniClassTitelSolid Plastic Sheets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit