Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Danpal Façade System
Danpal Façade System
Danpal Façade System
Danpal Façade System
Danpal Façade System
Danpal Façade System
Danpal Façade System
Danpal Façade System
Danpal Façade System
    Danpal

    Danpal Façade System

    3.1 von 5 Sternen3.1(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    DANPAL® FACADE SYSTEMS Einfach verglaste lichtdurchlässige Fassadensysteme Danpal® Einfach verglaste Fassaden sind lichtdurchlässige trocken verglaste Systeme, die in einer Vielzahl von Konfigurationen für verschiedene Arten von Strukturen erhältlich sind. Sie sind leicht und bieten hervorragenden Wetterschutz bei hoher Schlagfestigkeit. Durch die Verwendung von Materialien mit überlegener Flexibilität, Transparenz und Gesamtqualität im Vergleich zu Glas liefert Danpal® die perfekte Balance von Licht und thermischer Dynamik für jede lichtdurchlässige Fassade. Die große Vielfalt an Farben, Oberflächen und Spezialeffekten bietet eine schillernde Vielfalt an kreativen Optionen für die Gestaltung der idealen lichtdurchlässigen Fassade. Die einzigartige Zellstruktur der transluzenten Fassadensysteme von Danpal überträgt eine gleichmäßige Streuung des natürlichen Lichts und erzeugt eine hervorragende Wärmedämmung – mit höchster Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Hagelschäden. Bauplaner können verschiedene Gebäudeelemente verbergen oder faszinierende visuelle Kontraste schaffen, indem sie die transluzenten Fassadensysteme von Danpal in herkömmliche Verglasungen integrieren. Durch das Angebot von hochwertigem, co-erweitertem UV-Schutz garantieren die transluzenten Fassadensysteme von Danpal® eine längere Lebensdauer.
    Spezifikation
    • Technical Details:

      Modules- 600-900-1040 mm

      Reaction to Fire- B-s1,do

      TP System- suitable for panels 16, 22 mm

      NM System- suitable for panels 10, 12,, 16 mm

      AirPT System- suitable for panels 16, 22 mm

      Technical agreement- CSTB Avis Technique

      Warranty- 10 years

      Special Finishes on the Panel: Soflite (matt), Low E, HP


      You can find all our DANPALON textures on the other product pages of our brand.Textures are included in ARCHICAD files while adsklib and images of our textures are available on these pages for REVIT objects and rendering software.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdanpal_facade_system
    • ProduktfamilieDanpal Facades
    • ProduktgruppeDanpal Cladding
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)11850
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSCCode30
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_65
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolycarbonate profiled sheets
    • OmniClassNummer23-13 33 19 11
    • OmniClassTitelCladding and Curtainwall Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit