Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Danpalon® Empire Green
Danpal

Danpalon® Empire Green

Google-Übersetzung,
Danpalon® Microcell-Polycarbonatplatten werden mit innovativer Extrusionstechnologie hergestellt und bieten zehnmal mehr Zellen als die meisten anderen Polycarbonatplatten auf dem Markt – was den Kunden die beste Kombination aus Lichtdurchlässigkeit und Festigkeit bietet. Der enge Abstand zwischen den Rippen erzeugt eine hervorragende Lichtqualität. Danpalon® Microcell-Polycarbonatplatten sind in verschiedenen Dicken und Breiten erhältlich. Aufgrund der Dichtigkeit zwischen den vertikalen Stützen bieten Danpalon® Microcell-Polycarbonatplatten die höchste Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Hagelschäden, und die hohe Zellkonzentration sorgt für verbesserte mechanische Eigenschaften und Steifigkeit. Erhältlich in undurchsichtig, transparent und zweifarbig für besondere Effekte.
Spezifikation
  • Thicknesses : 8, 10, 12, 16, 22, 35, 50 mm Modules : 600, 900, 1040 mm Length : Standard up to 12m maximum Please contact us in order to know the relation between thicknesses and modules
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEmpire-Green
  • ProduktfamilieDanpalon®
  • ProduktgruppeMat
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolycarbonate profiled sheets
  • Klassifizierung08 45 13
  • Format2014TitelStructured-Polycarbonate-Panel Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 19 13 11 23
  • OmniClassTitelSolid Plastic Sheets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit