Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Danpalon® Softlite Gold
Danpal

Danpalon® Softlite Gold

Google-Übersetzung,
Danpalon® Microcell-Polycarbonatplatten werden mit innovativer Extrusionstechnologie hergestellt und bieten zehnmal mehr Zellen als die meisten anderen Polycarbonatplatten auf dem Markt – was den Kunden die beste Kombination aus Lichtdurchlässigkeit und Festigkeit bietet. Der enge Abstand zwischen den Rippen erzeugt eine hervorragende Lichtqualität. Danpalon® Microcell-Polycarbonatplatten sind in verschiedenen Dicken und Breiten erhältlich. Aufgrund der Dichtigkeit zwischen den vertikalen Stützen bieten Danpalon® Microcell-Polycarbonatplatten die höchste Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Hagelschäden, und die hohe Zellkonzentration sorgt für verbesserte mechanische Eigenschaften und Steifigkeit. Erhältlich in undurchsichtig, transparent und zweifarbig für besondere Effekte. Das durch eine matte Optik gekennzeichnete „Softlite“ wird durch Coextrusion auf Danpalon®-Platten beliebiger Dicke und Farbe aufgebracht. Die durch eine vom CSTB durchgeführte Studie validierte Softlite-Oberfläche entfernt Blendlicht und bietet maximalen Komfort, unabhängig von der Sichteinwirkung und der Art der Konstruktion.
Spezifikation
  • Thicknesses : 8, 10, 12, 16, 22, 35, 50 mm Modules : 600, 900, 1040 mm Length : Standard up to 12m maximum Please contact us in order to know the relation between thicknesses and modules
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGold-Softlite
  • ProduktfamilieDanpalon®
  • ProduktgruppeSoftlite®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolycarbonate profiled sheets
  • Klassifizierung08 45 13
  • Format2014TitelStructured-Polycarbonate-Panel Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 19 13 11 23
  • OmniClassTitelSolid Plastic Sheets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit