Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Louver AURA
Louver AURA
Louver AURA
Louver AURA
Louver AURA
Louver AURA
Louver AURA
Louver AURA
Louver AURA
Louver AURA
    Danpal

    Louver AURA

    Google-Übersetzung,

    DanpaShade Aura ist ein festes Lamellensystem aus leichtem, UV-beständigem Polycarbonat. Die Z-förmige Innengeometrie reduziert die solare Wärmeaufnahme, indem sie direkte Strahlung blockiert und gleichzeitig kontrolliertes, diffuses Tageslicht durchlässt. Das System sorgt für eine verbesserte Wärmeleistung und Energieeffizienz das ganze Jahr über. Lamellen sind in zweifarbiger Ausführung erhältlich, wobei zwei Oberflächen in einem einzigen festen Element kombiniert werden.

    Spezifikation
    • Technical information:

      Width- 300mm

      Length- Up to 6m

      Pitch Options:22.5°,45°,90°

      Reaction to Fire- B-s1,d0

      Acoustics Insulation- CSTB:AC08-26013441/1 et AC08-2613441/2

      Light transmission- norm ASHRAE-74-1988

      Span up to 3 meters@ load 800 Pa

      Warranty- 10 years

      All our DANPALON textures are available on the other product pages of our brand.

      Textures are included in ARCHICAD files while adsklib and images of our textures are available on these pages for REVIT objects and rendering software.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlouveraura
    • ProduktfamilieDanpal Facades
    • ProduktgruppeLouvers
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit