Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

MIDO PYYKKIKAAPPI 172,8X35X60 CM MOCCA/MATTAVALKOINEN1 OVI

Unique ref.: KDP02221F
Marke: Dansani-FI
Produkt Familie: Bathroom furnishing
Produkt Gruppe: MIDO
Breite (mm): 350
Höhe (mm): 1728
Tiefe (mm): 600
Publishing Datum: 2014-02-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Material 1: MDF board
Material 2: Melamine
Designed in: Denmark
Hergestellt in: Denmark

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Aufbewahrung
IFC Klassifikation: Furniture
UNSPSC Name: Furniture and Furnishings
UNSPSC Code: 56
Uniclass 1.4 Code: L8241
Uniclass 1.4 Beschreibung: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Beschreibung: Bathroom Cabinets
NBS Reference Code: 35-75-08
NBS Reference Beschreibung: Bathroom Cabinets

BIMobject®