Unique ref.: | KDP03221 |
---|---|
Marke: | Dansani-FI |
Produkt Familie: | Bathroom furnishing |
Produkt Gruppe: | MIDO |
Breite (mm): | 350 |
Höhe (mm): | 1728 |
Tiefe (mm): | 600 |
Publishing Datum: | 2014-02-11 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.laattapiste.fi/tuotteet/?product=KDP03221 |
---|---|
Installationsanleitung: | http://nozebra.ipapercms.dk/Dansani/Fittinginstructions/M862/ |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | http://www.dansani.co.uk/en-gb/support/product-information/dansani-mido-mo... |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/dansani-fi/product/kdp03221
Material 1: | MDF board |
---|---|
Material 2: | Melamine |
Designed in: | Denmark |
Hergestellt in: | Denmark |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Aufbewahrung |
---|---|
IFC Klassifikation: | Furniture |
UNSPSC Name: | Furniture and Furnishings |
UNSPSC Code: | 56 |
Uniclass 1.4 Code: | L8241 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Bathroom cabinets |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Bathroom Cabinets |
NBS Reference Code: | 35-75-08 |
NBS Reference Beschreibung: | Bathroom Cabinets |
BIMobject®