Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Helena quadrant shower enclosure 80x80 cm chrome/clear glass

Unique ref.: SD6113405
Marke: Dansani-FI
Produkt Familie: Shower enclosures
Produkt Gruppe: Helena
Breite (mm): 800
Höhe (mm): 1900
Tiefe (mm): 800
Publishing Datum: 2013-09-10
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (3)
This product is made in conjunction with Laattapiste - Design and quality finishing of bathroom furniture. Danish Dansani is one of the leading manufacturers of bathroom furniture in Europe.


Material 1: Glass
Material 2: Aluminium
Designed in: Denmark
Hergestellt in: Denmark

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschabtrennungen
IFC Klassifikation: Furniture
UNSPSC Name: Showers
UNSPSC Code: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L72142
Uniclass 1.4 Beschreibung: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-77
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Curtains
NBS Reference Code: 35-75-77
NBS Reference Beschreibung: Shower Curtains

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.