Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bartender Station Cabinets
Bartender Station Cabinets
Bartender Station Cabinets
Bartender Station Cabinets

    Bartender Station Cabinets

    3.8 von 5 Sternen3.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Vervollständigen Sie den Stauraum Ihrer Outdoor-Küche mit den Barschränken für den Außenbereich von Danver. Danver Stainless Outdoor Kitchens bietet Unterschränke für Barkeeper-Center und Cocktailstationen in Breiten von 18″ bis 48″ in 3″-Schritten an. Ein Barschrank ist eine großartige Ergänzung für Ihren Außenbereich, egal ob auf einer Terrasse im Hinterhof, auf dem Dach oder auf der Terrasse. Eine Hausbar im Garten ist ein perfekter Ort, an dem Sie Gäste mit einem oder zwei Drinks unterhalten können. Diese Unterschränke für eine Außenbar sind standardmäßig mit zwei Türen erhältlich und Sie können die Anzahl der gewünschten Regale angeben (separat erhältlich).

    Spezifikation
      • The standard Bartending Station Cabinet depth is 27 7/8″ including the door, but a 24 7/8″ depth may be specified for units that fit that dimensions.
      • The standard Bartending Station Cabinet box height is 30″ plus 4 1/2″ adjustable legs.
      • For a more contemporary look, we offer a square shaped, tapered stainless steel leg with adjustable foot.
      • A trim-kit is custom-designed during the fabrication process for the specified bartending station to ensure a proper fit during installation.
      • Bartending Station Cabinets come with pre-made access holes for plumbing and/or electrical with removable covers.
      • Black anodized toe kicks may be ordered separately and cut on-site.
      • Standard stainless steel pulls are included, upgrades are available for an additional cost.
      • Hinges and screws are included with every outdoor cabinet.
      • Shelves are optional and can be fixed or pull-out.
      • Extra depth for the bar cabinet is available if needed.

      Start planning that outdoor kitchen bar you’ve always dreamed of with our outdoor bar cabinets.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbartender-station-cabinets
    • ProduktfamilieCabinetry
    • ProduktgruppeAppliance Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_43
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen bench cupboards
    • Klassifizierung12 35 30.13
    • Format2014TitelKitchen Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33
    • OmniClassTitelResidential Specialty Casework