Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)

    dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)

    Google-Übersetzung,
    dassoXTR Fused Bamboo Deck ist die überlegene Wahl für Bambusdeckanwendungen und wurde weltweit in vielen Gewerbe- und Wohnprojekten eingesetzt. Unsere Bambusdecks beinhalten das patentierte Schmelzverfahren von dasso und sind Klasse-A-bewertet, WUI-konform, formstabil, verziehen oder knicken nicht, sind frei von flüchtigen organischen Verbindungen, kein Auslaugen und lassen sich 30 % schneller installieren. Alle unsere Bambus-Terrassendielen sind präzise aufeinander abgestimmt, um die Dielen nahtlos miteinander zu verbinden. Die Terrassendielen sind in 2 verschiedenen Profilen erhältlich: G2 Deck Plank (XTR-DK20-G2-PP und EPC-DK20-G2-PP) und G1 Starter/End Plank (XTR-DK20-G1-PP und EPC-DK20-G1- PP). Sie sind auch in zwei Farben erhältlich. Die G2-Deckplanke hat 2 Nuten, eine an jeder Längsseite der Planke, die zum Anbringen von Befestigungselementen bestimmt ist. Die Lücken zwischen den Reihen unterscheiden sich je nach Befestigungselement. Die meisten von oben nach unten installierten Befestigungselemente hinterlassen einen Spalt von 7/32 Zoll, da der Platz erforderlich ist, damit der Schraubendreher den Schraubenkopf erreichen kann. Die G1-Planke ist für Starter- und Endplanken gedacht. Es hat auf einer Seite eine Nut und ist auf der anderen Längsseite bündig. Die G1-Diele ist auch für den Einsatz auf der Treppenstufe geeignet. Zwei Bretter bilden normalerweise eine Stufe und 2 Bretter bilden auch eine Erhöhung. dassoXTR Fused Bamboo Terrassendielen sind ein modulares Designsystem, das nahtlos zusammen installiert werden kann.
    Spezifikation
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Size: 3/4+" X 5-3/8" X 6'
      Construction: Strand
      Joinery: End matched, one side length grooved
      Face/bottom milling: One side reeded face, 3mm ridges
      Lin. ft. Per Bundle: 18.00
      Lin. ft. Per Pallet: 1152.00
      Sq.ft. per Bundle: 8.10
      Sq.ft. Coverage/Bdl: 8.327
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Type(s) of installation: Hidden clips and Face Screw (Countersink plugs available)
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerXTR-DK20-G1-PP-Bamboo-Deck-Composite
    • ProduktfamiliedassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • ProduktgruppedassoXTR Fused Bamboo Decking
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)0.79
    • Breite (Inches)5.39
    • Tiefe (Inches)72
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)13.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameWood flooring
    • UNSPSCCode30161702
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 62 23
    • Format2014TitelBamboo Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit