Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dassoXTR Classic Espresso Millwork Lumber 5/16" x 4" x 6.1' Pre-primed Lumber Flush Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Millwork Lumber 5/16" x 4" x 6.1' Pre-primed Lumber Flush Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Millwork Lumber 5/16" x 4" x 6.1' Pre-primed Lumber Flush Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Millwork Lumber 5/16" x 4" x 6.1' Pre-primed Lumber Flush Fused Bamboo

    dassoXTR Classic Espresso Millwork Lumber 5/16" x 4" x 6.1' Pre-primed Lumber Flush Fused Bamboo

    Google-Übersetzung,
    dassoXTR Fused Bamboo S4S Millwork Hölzer sind, wie der Name schon sagt, glatte 4 Seiten (S4S), an der langen Kante abgerundet und mit Außenöl für den sofortigen Einsatz vorgrundiert. Bei dieser Kategorie handelt es sich um vorgefrästes, vorgrundiertes Schnittholz, sodass die Verarbeitungs- und Installationszeit reduziert wird. Alle Fused Bamboo S4S Millwork Hölzer haben eine zusätzliche Länge zum Trimmen. Sie sind in verschiedenen Nenndicken erhältlich: 5/16”, 3/4” und 1-1/2”. Das Millwork Lumber eignet sich für Sichtschutzzäune, Geländer, Baluster, Handläufe, Fassaden, Jalousien und viele weitere Anwendungen, die Sie sich vorstellen können. Es sind wirklich Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wenn Sie mit Fused Bamboo-Produkten arbeiten, gehen Sie immer davon aus, dass Sie mit natürlichem Tropenholz arbeiten, und wählen Sie immer die beste Seite als freiliegende Oberfläche. Das Material fühlt sich an wie Holz/Bambus, sieht aus wie Holz/Bambus und reagiert fast wie Holz/Bambus, nur stabiler und langlebiger. Wenn Sie geschmolzenen Bambus bearbeiten, schneiden, fräsen, kleben und beschichten Sie ihn wie ein Stück Tropenholz (Ipe, Cumaru, Redwood, Cedar usw.). Verwenden Sie dieselben Fräswerkzeuge und Holzbearbeitungstechniken, die Sie in Holzfachschulen lernen. Ein gewöhnliches Wolframkarbid-Sägeblatt wird in der Lage sein, einen sauberen Schnitt auf dassoXTR-Mühlwerkshölzern zu liefern. Das Material selbst ist Klasse A-zertifiziert, formstabil, verzieht oder verzieht sich nicht, ist frei von flüchtigen organischen Verbindungen und kein Auslaugen.
    Spezifikation
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Actual Size: 5/16" X 3-15/16" X 6.1'
      Lin.ft. per Bundle: 73.2 lf per bundle
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerXTR-LUM08-100F-PP-Bamboo-Millwork-Lumber-Composite
    • ProduktfamiliedassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • ProduktgruppedassoXTR Fused Bamboo Millwork Lumber
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)0.32
    • Breite (Inches)3.94
    • Tiefe (Inches)73.23
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)3.78
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSCCode30
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood-resin composite weatherboards
    • Klassifizierung06 71 13
    • Format2014TitelComposite Lumber
    • OmniClassNummer23-15 17 11 21 11
    • OmniClassTitelBamboo
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit