EcoTimber-Bambuszäune aus geschmolzenem Bambus erfreuen sich aufgrund ihrer Haltbarkeit zunehmender Beliebtheit; sie sind Klasse A-zertifiziert, WUI-konform, formstabil, verziehen oder verbiegen sich nicht, enthalten keine flüchtigen organischen Verbindungen, laugen nicht aus und sind 30 % schneller zu installieren. Alle unsere Bambusbretter sind auf eine Länge von 6 Fuß ausgelegt. Zäune aus dassoXTR-Holz haben eine Garantie von 30 Jahren. Das dassoXTR-Holz lässt sich leicht auf behandelten Holzpfosten oder auf verzinkten U-Profilpfosten installieren. Sie können Ihrer Kreativität freien Lauf lassen, wenn Sie das dassoXTR-Bambusholz als Fensterladen verwenden und es vertikal mit Geländer oder horizontal in einer oder zwei Reihen installieren. Sie können sogar die Bretter unterschiedlicher Holzbreite mischen, um einen dreidimensionalen Effekt auf Ihrem Zaun zu erzielen. Klicken Sie auf die Detailseite des Produkts, um Fotos mit mehreren Zaunideen anzuzeigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |