Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoTimber Dasso Middle transverse plate 154mm
EcoTimber Dasso Middle transverse plate 154mm

    EcoTimber Dasso Middle transverse plate 154mm

    Google-Übersetzung,

    EcoTimber-Bambusböden werden aus drei Schichten massivem Bambus hergestellt, was ein traditionelles und klassisches Produktionsverfahren ist. Dabei werden Bambusstreifen mit Leim kombiniert, um eine horizontale und vertikale Struktur zu erzielen, die eine eher rustikale Struktur des Bambusmaterials zeigt. Die Schichten in der mittleren Schicht sind gekreuzt, um eine hohe Stabilität zu erreichen. Der edle Bambusboden kann in der gewünschten Farbe gebeizt werden.

    Spezifikation
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:1960mm*154mm*15mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBHC-BVC-middle-transverse-plate
    • ProduktfamilieEcoTimber dasso Flooring for Interior Use
    • ProduktgruppeEcoTimber dasso Middle transverse plate
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien