Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm

    EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm

    Google-Übersetzung,
    Ecosolid-Bambusböden verleihen Ihrem Zuhause, Büro oder Gewerberaum einen einzigartigen Stil. Das weltweit patentierte Verfahren ist revolutionär. Bei dieser Methode wird das gesamte Stück Bambus verwendet, das dabei abgeflacht wird und ein interessantes Aussehen und Gefühl wie der Bambuswald selbst erzeugt. Das Endergebnis ist ein Bodenbelag, der äußerst langlebig ist, da die äußere Hautschicht des Bambus, der härteste Teil des Bambus, erhalten bleibt.
    Spezifikation
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:1210mm*97/125mm*18mm、1210/970mm*97mm*15mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerES-FOR-bamboo-flooring
    • ProduktfamilieEcoTimber dasso Flooring for Interior Use
    • Produktgruppedasso EcoSolid Flooring for Interior Use
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien