Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo

    Google-Übersetzung,
    • EcoTimber Emerald Unfurled Bambus
    • Vorgefertigt mit halbglänzendem UV
    • Normales Nut- und Federprofil mit 3-lagiger Bambuskonstruktion
    • Nutzschichtdicke von 5mm
    Spezifikation
    • T5/8" x W3-1/4" x RL (1'-47.25in.)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerES-NW-EME-3-Bamboo-Flooring
    • ProduktfamiliedassoFlooring
    • ProduktgruppeNew World Unfurled Bamboo Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)0.63
    • Breite (mm)3.25
    • Tiefe (mm)43
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Sekundär MaterialHolz
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit