Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm

    dassoXTR Unfinished Lumber 205mm

    Google-Übersetzung,
    dassoXTR-Bauholz und -Paneele sind wie unfertiges Bauholz zu betrachten; es ist S2S+RE2 (Seiten müssen gehobelt werden). Das Material ist nicht vorgrundiert, sodass der Benutzer es nach Belieben bearbeiten kann. Sowohl Hölzer als auch Platten sind in Übergröße zum Beschneiden in zwei verschiedenen Stärken erhältlich: 20 mm und 40 mm. dassoXTR-Bambusplatten eignen sich ideal für die Gestaltung von Außenmöbeln für jahrelange Schönheit.
    Spezifikation
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*205mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:47.66 Sq.m.Per Pallet: 857.93 Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerXL20-205-6FT-UAC-Bamboo-Lumber
    • ProduktfamiliedassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • ProduktgruppedassoXTR Fused Bamboo Lumber
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20
    • Breite (mm)205
    • Tiefe (mm)1860
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)9.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung06 71 13
    • Format2014TitelComposite Lumber

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit