Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm

    DassoXTR Finished Ceilings 100mm

    Google-Übersetzung,
    dassoXTR-Untersichten, Decksockelleisten und Wandverkleidungen sind vorgrundiert und speziell für den Innen- und Außenbereich konzipiert, ohne Auslaugung und ohne VOC. Alle Fused Bamboo-Produkte sind der Brandschutzklasse A entsprechend. DasoXTR-Bambusuntersichten, Terrassensockelleisten und Täfelungen sind ideal für die Schaffung einer eleganten, dauerhaft schönen Umgebung.
    Spezifikation
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.4 Sq.m.Per Pallet: 1465.2 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerXSO12-100-5TG-PSS-Bamboo-Soffit
    • ProduktfamiliedassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • ProduktgruppedassoXTR Fused Bamboo Ceiling
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)1850
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)2.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien